Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
Bornes enchufables

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4188 01
4188 01
EAN 4010337092872
UE 10/100
SP 21
blanco brillante
Ref. 4188 03
4188 03
EAN 4010337092896
UE 10/100
SP 21
blanco mate
Ref. 4188 27
4188 27
EAN 4010337092940
UE 10/100
SP 21
antracita
Ref. 4188 28
4188 28
EAN 4010337092957
UE 10/100
SP 11
color aluminio
Ref. 4188 26
4188 26
EAN 4010337092933
UE 10/100
SP 11
negro mate
Ref. 4188 005
4188 005
EAN 4010337092865
UE 10/100
SP 11
gris mate
Ref. 4188 015
4188 015
EAN 4010337092889
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 4188 600
4188 600
EAN 4010337092964
UE 1/5
SP 11
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Cradle to Cradle Certified
Certificados

Ref.

PDF, 454 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas