Actuador de calefacción de 6 elementos con regulador para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
UE 1
SP 66
 
Sustituye a 212900

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Posibilidad de regulación de salas individuales gracias a reguladores fijos y emparejamiento de salidas de válvula.
  • Actuador para conmutar accionamientos de regulación térmicos en sistemas de calefacción y frío.
  • Las salidas están a prueba de cortocircuitos y sobrecargas.
  • Se pueden controlar accionamientos de regulación con tensión nominal de 24 V o 230 V.
  • Accionamiento manual de las salidas.
  • Mensaje de demanda de calor, p. ej., en una bomba de calor en combinación con un actuador de conmutación de 1 elemento de 16 A con entrada binaria de 3 elementos (n.º pedido 5061 00) o actuador de conmutación de 2 elementos/actuador de persianas de 1 elemento de 16 A con entrada binaria de 3 elementos (n.º pedido 5062 00)
  • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Salidas de válvula

  • 6 salidas de válvulas electrónicas independientes entre sí.
  • Control de válvula con característica parametrizable como “abierto sin corriente” o “cerrado sin corriente” en cada salida.
  • Protección contra válvulas atascadas mediante lavado de válvula inteligente con una duración de 5 min y un ciclo de 1 semana.
  • Función Boost para el calentamiento rápido en caso de consumidores calefactores (eléctricos o por agua).

Regulador de temperatura ambiente

  • 6 reguladores independientes para los modos de calefacción y frío, optimizados para el sistema de calefacción y frío correspondiente: Suelo radiante (eléctrico o por agua), radiadores (eléctricos o por agua), refrigeración por suelo radiante
  • Tipo de regulación de calefacción ajustable. Regulación PI continua o regulación de 2 puntos conmutable.
  • Modos de funcionamiento: Komfort, Standby, Noche y protección contra helada/calor.
  • Mensaje automático de demanda de calor/frío: El actuador evalúa continuamente las magnitudes de ajuste de las salidas asignadas e informa al sistema Gira One si existe demanda de calor/frío en una salida o en un circuito de calefacción/frío. El actuador de conmutación asociado cierra o abre su relé dependiendo del mensaje de demanda de calor/frío. Ello permite manejar de manera eficiente energéticamente los controles de quemadores y calderas equipados con entradas de control apropiadas (p. ej., conmutación bajo demanda entre los valores de consigna de reducción y de Komfort en una caldera de condensación centralizada o bombas de calor).
  • Definición de valores límite para la temperatura del suelo.
  • Detección automática de ventanas abiertas en caso de descenso de temperatura o con contacto de ventana, incluida la definición de la duración de la protección contra helada.
  • Consulta de contacto de ventana y visualización en la aplicación Smart Home: En caso de que haya una ventana abierta se activa la protección contra helada en el modo de calefacción cuando transcurren 5 minutos.
  • Consulta de una conmutación calefacción/frío, p. ej., mediante una entrada binaria que evalúa el contacto de conmutación de una bomba de calor para poder reenviar el modo de funcionamiento actual (calefacción/refrigeración) al regulador de calefacción.
  • Medición de la temperatura ambiente mediante pulsadores de 1 o 2 elementos: Cálculo automático de valores promedio cuando hay varios pulsadores para la medición de la temperatura ambiente asignados a la salida.

Datos técnicos

Gira One Medium:
Par trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensión de prueba:
4 kV (cable de bus KNX/EIB)

Salidas:
6

Regulador:
6

Tipo de contacto:
Triac

Tensión de conmutación:
24/230 V CA, 50/60 Hz

Corriente de conmutación:
5 hasta 160 mA

Corriente de conexión:
máx. 1,5 A (2 s)

Número de accionamientos por salida
Accionamientos de 230 V CA:
4
Accionamientos de 24 V CA:
2

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Consumo de corriente:
4,5 a 10 mA

Notes

  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

En la entrega

  • Borne de conexión y de derivación incluido en el volumen de suministro.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador de calefacción de 6 elementos con regulador para KNX
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2139 00

PDF, 1.923 Kb

Cargar


Actuador de calefacción de 6 elementos con regulador para KNX
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.7

Ref. 2139 00

ZIP, 1.324 Kb

Cargar


Descargar (en)


Heating actuator 6-gang with controller for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2139 00

PDF, 5.225 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas