Compatible con versiones anteriores y, por ello, también se puede utilizar para detectores de humos Dual/VdS.
Posibilidad de conectar emisores de alarma externos, p. ej., bocinas o lámparas de aviso.
En caso de alarma local o conectada en red se conmuta el relé de alarma.
Si hay un fallo en el detector de humos (p. ej., pila con poca carga), el relé de disfunción conmuta.
Con el módulo de relé, los mensajes de alarma y de fallo se pueden conmutar a otros emisores de señales.
Datos técnicos
Contacto de salida de alarma:
Conmutador, libre de potencial
Contacto de salida de fallos:
Conmutador, libre de potencial
Tensión de conmutación:
30 V como máx.
Corriente de conmutación:
máx. 1 A
Notes
Solo se pueden consultar los mensajes de fallo en los detectores de humos que estén equipados con un módulo de relé.
El módulo de relé se inserta simplemente en la interfaz del detector de humos Dual. Los bornes de conexión en red del detector de humos se pueden seguir utilizando cuando el módulo está conectado.
Observe las notas de planificación en el folleto "Información técnica" www.download.gira.de.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.