Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~ con shutter, completa con marco cobertor para caja de mecanismo empotrable de 1 elemento

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0783 112
0783 112
EAN 4010337047612
UE 1
SP 01
 

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
25 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a 45 °C

Notes

  • Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas