Nuevo

Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
Bornes de tornillo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4183 01
4183 01
EAN 4010337093558
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4183 03
4183 03
EAN 4010337093572
UE 10/100
SP 01
blanco mate
Ref. 4183 27
4183 27
EAN 4010337093596
UE 10
SP 01
antracita
Ref. 4183 28
4183 28
EAN 4010337093602
UE 10
SP 11
color aluminio
Ref. 4183 26
4183 26
EAN 4010337093589
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4183 005
4183 005
EAN 4010337093541
UE 10
SP 11
gris mate
Ref. 4183 015
4183 015
EAN 4010337093565
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 4183 600
4183 600
EAN 4010337093619
UE 1
SP 11
 
Novedad.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidental:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas