Caja enrasada System 106
2 x 2fach

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
2 x 2fach
Ref. 5518 00
5518 00
EAN 4010337107873
UE 1
SP 20
 
Novedad.

Pieza de repuesto opcional

Las cajas se pueden montar ya al principio de la obra independientemente del avance de esta.
Cajas disponibles en aleación de metal pintada en antracita: materiales resistentes que garantizan una larga vida útil.

Características

Características

  • El montaje vertical y horizontal permite lograr una adaptación óptima al lugar de instalación.
  • Compatible con el uso en el módulo de fachada.
  • Las cajas se pueden montar en cuanto esté terminada la fachada.

Notes

  • Caja del System 106 de 1 elemento solo para uso con módulo de intercomunicador exterior y componentes System 106 Keyless In.
  • Para uso con la caja para montaje enrasada del System 106 si el edificio ya tiene una placa frontal (buzón, montaje en lateral de puerta o similar).

En la entrega

  • El cable plano de 10 polos y las resistencias de cierre están incluidos en el volumen de suministro (excepto: Caja del System 106 a ras de 1 elemento).

Dimensiones en mm

Caja de 1 elemento: 106,5 106,5 23,35
Caja de 2 elementos: 106,5 213,0 25,35
Caja de 3 elementos: 106,5 319,5 25,35
Caja de 4 elementos: 106,5 426,0 25,35
Caja 2 x 2 elementos: 213,0 213,0 25,35
Caja de 5 elementos: 106,5 532,5 25,35

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


System 106 flush-mounted housing1-gang to 5-gang
Installation instructions

Installation instructions

Ref. 5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00

PDF, 2.749 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas