Elemento de iluminación para caja de montaje en superficie

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 1067 03
1067 03
EAN 4010337107088
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 1067 005
1067 005
EAN 4010337110255
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Los LED blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una lámpara de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz

Consumo de potencia:
0,05 W / 1,65 mA

Intensidad luminosa:
0,2 cd

Temperatura ambiente:
0 °C a +40 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas