Posibilidad de cargar un máximo de dos terminales simultáneamente mediante cable USB tipo A y tipo C.
Apropiado como cargado, p. ej. para teléfonos móviles y dispositivos similares.
Datos técnicos
Corriente de carga:
máx. 3 A
Tensión nominal
primaria:
100 - 240 V CA, 50/60 Hz
secundaria:
5 V (± 5%)
Standby:
≤ 0,15 W
Profundidad de montaje:
32 mm
Temperatura ambiente:
+10 °C hasta +40 °C
Eficiencia:
{~>=} 75%
Conformidad con las normas:
DIN EN 60950-1/A2
En la entrega
El cable USB no está incluido en el volumen de suministro.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.