Mecanismo blanco alim.eléctrica USB 2e tipo A/C [234900] Mecanismo de alimentación de tensión USB, doble Tipo A / tipo C Gira System 55 Blanco Características: - Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C. - Apropiado como cargador, p. ej., para teléfonos móviles y dispositivos similares. Datos técnicos: Corriente de carga: máx. 3 A Tensión nominal - primaria: CA 100 - 240 V, 50/60 Hz - secundaria: 5 V (± 5%) Stand-by: ≤ 0,15 W Profundidad de instalación: 32 mm Temperatura ambiente: de +10 °C a +40 °C Eficiencia: ≥ 75% Conformidad con las normas: DIN EN 60950-1/A2 En la entrega: - Los cables USB no se incluyen en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 2349 00 Blanco Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mecanismo negro alim.eléctrica USB 2e tipo A/C [236900] Mecanismo de alimentación de tensión USB, doble Tipo A / tipo C Gira System 55 Negro Características: - Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C. - Apropiado como cargador, p. ej., para teléfonos móviles y dispositivos similares. Datos técnicos: Corriente de carga: máx. 3 A Tensión nominal - primaria: CA 100 - 240 V, 50/60 Hz - secundaria: 5 V (± 5%) Stand-by: ≤ 0,15 W Profundidad de instalación: 32 mm Temperatura ambiente: de +10 °C a +40 °C Eficiencia: ≥ 75% Conformidad con las normas: DIN EN 60950-1/A2 En la entrega: - Los cables USB no se incluyen en el volumen de suministro. Producto: Gira Ref. 2369 00 Negro Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx