Tecla basculante de 2 elementos no imprimida
Sistema 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5370 01
5370 01
EAN 4010337108498
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5370 03
5370 03
EAN 4010337108511
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5370 27
5370 27
EAN 4010337108535
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5370 28
5370 28
EAN 4010337108542
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5370 26
5370 26
EAN 4010337108528
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5370 005
5370 005
EAN 4010337108474
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5370 015
5370 015
EAN 4010337108481
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5370 600
5370 600
EAN 4010337108559
UE 1/5
SP 02
 
Novedad.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Tecla basculante de mando sin impresión como repuesto para las teclas basculantes originales identificadas con símbolos.
  • Utilizables respectivamente de modo universal para la tecla basculante izquierda y derecha.

Notes

  • En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Tecla basculante alternativa
Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje.

Ref. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas