Radiotransmisor para la transmisión de comandos de conmutación, regulación y para persianas a receptores inalámbricos del sistema inalámbrico Bluetooth.
Dispositivo sin pilas y sin suministro de tensión externo. La energía de envío se genera a partir de energía mecánica pulsando la tecla basculante.
Configuración mediante la aplicación a través de NFC.
Datos técnicos
Radiofrecuencia:
2,402 - 2,480 GHz
Protocolo de transmisión inalámbrica:
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interfaz:
NFC
Alcance
Al aire libre:
Hasta 75 m
En edificios:
aprox. 10 m
Temperatura ambiente:
-25 °C a +65 °C
Humedad del aire:
0 al 95 %, (sin condensación)
Notes
Montaje en caja de mecanismo o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
Este producto no es compatible con eNet. Los emisores Gira Bluetooth son compatibles con actuadores de terceros.
En la entrega
El transmisor de pared inalámbrico, la placa de montaje, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.