Mecanismo caja de conexión de antena (EDU 04 F)

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0046 00
0046 00
EAN 4010337046004
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Utilizable como caja individual.
  • En ambas conexiones se encuentra disponible el espectro de señales completo de 4 a 2400 MHz.
  • A través de la conexión de TV es posible efectuar la transmisión de corriente continua (máx. 24 V CC / 500 mA) a una antena de satélite.

Datos técnicos

Coeficiente de atenuación:
5 dB

Profundidad de montaje:
28 mm

Notes

  • Para la utilización en antenas individuales y comunitarias, instalaciones-BK e instalaciones domésticas de satélite en cables de derivación desacoplados.
  • Sólo para fijación con tornillos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 004600

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 004600

IFC, 15 Kb

Cargar


Toma de antena (EDU 04 F)
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 0046 00

PDF, 81 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas