Módulo de superficie de mando System 3000 de 2 elementos
Sistema 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5362 01
5362 01
EAN 4010337063841
UE 1/5
SP 02
Blanco brillante
Ref. 5362 03
5362 03
EAN 4010337063858
UE 1/5
SP 02
Blanco mate
Ref. 5362 27
5362 27
EAN 4010337063896
UE 1
SP 02
Antracita
Ref. 5362 28
5362 28
EAN 4010337063902
UE 1/5
SP 02
Color aluminio
Ref. 5362 26
5362 26
EAN 4010337063889
UE 1
SP 02
Negro mate
Ref. 5362 005
5362 005
EAN 4010337063919
UE 1
SP 02
Gris mate
Ref. 5362 015
5362 015
EAN 4010337087229
UE 1/5
SP 02
Acero inoxidable
Ref. 5362 600
5362 600
EAN 4010337063926
UE 1
SP 02
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
Mecanismo de conmutación System 3000

mec.conmut.relé S3000 2e

Mecanismo de regulación System 3000

mec.regul.uni.LED S3000 Kmf 2e

Mecanismo auxiliar System 3000

mec.disp.aux. S3000 3 hilos

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Ref.

PDF, 9.766 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas