ajustable:
aprox. de 5 a 500 lx
Sensibilidad:
0, 25, 50, 75, 100 %
Tiempo de funcionamiento por inercia:
10 s a 60 min
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante:
máx. 32 m
Alcance en cada lado:
máx. 19 m
Potencia de emisión:
máx. 2,5 mW, clase 2
Temperatura ambiente:
-20 °C hasta +45 °C