Programación rápida para la adopción de la hora actual como hora de ejecución/hora de conmutación programada.
Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable.
Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica) ajustable para 18 países.
Horario astral para tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol ajustable de forma individual ±2 horas.
La función de bloqueo bloquea el manejo del dispositivo auxiliar y desactiva el modo automático.
La pantalla se desconecta después de 2 minutos, es posible la visualización permanente de la hora actual.
Programación de un tiempo de subida y bajada respectivamente o de 2 horas de conexión y desconexión para los intervalos de tiempo lunes a viernes (Mo - Fr) y sábado más domingo (Sa + So).
Datos técnicos
Precisión
por mes:
±10 s
Reserva de funcionamiento:
aprox. 4 h
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.