Guardar una hora de movimiento ascendente y descendente o una hora de conexión y desconexión. En modo Memory estos tiempos de conmutación se repiten a un ritmo de 24 horas.
La función de bloqueo bloquea el manejo del dispositivo auxiliar y desactiva el modo Memory.
Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.
Datos técnicos
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.