Desactivación de la evaluación de mecanismo auxiliar.
Bloqueos de control.
Tiempo de control ajustable para persianas venecianas, persianas enrollables y toldos.
El sentido de funcionamiento se puede invertir.
Posición para protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento.
Luminosidad máxima, luminosidad mínima y velocidad de regulación ajustables.
Función del LED de estado ajustable como LED de estado / indicador de actuación.
Tiempo de funcionamiento por inercia.
Retardo de conexión o desconexión.
Rampa de regulación de ascenso/descenso.
Aviso previo de desconexión.
Conexión continuada, desconexión continuada.
Función de hotel.
Regulación de luz.
Función de repetidor.
Actualización del software del dispositivo.
Datos técnicos
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Notes
En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado.
La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.