Intercomunicador exterior en superficie de 3 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 1267 66
1267 66
EAN 4010337267669
UE 1
SP 18
antracita
Ref. 1267 67
1267 67
EAN 4010337267676
UE 1
SP 18
color aluminio
Ref. 1267 65
1267 65
EAN 4010337267652
UE 1
SP 18
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Intercomunicador exterior para montaje en superficie completamente premontado para el montaje en superficie en vertical. Esto permite un montaje rápido y limpio.
  • Con el diseño de la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Caja de montaje en superficie resistente a la torsión gracias a su perfil de aluminio.
  • Marco de cubierta de termoplástico a prueba de rotura con elevada estabilidad frente a rayos UV y superficie con un mantenimiento sencillo resistente a los arañazos.
  • Protección antirrobo por medio de tornillos de hueco hexalobular interno.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos protegido contra polarización inversa y cortocircuitos.
  • Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
  • Altavoz apto para intemperie.
  • Micrófono electret de alta calidad.
  • Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
  • Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.
  • Volumen de voz ajustable.
  • Iluminación de las teclas de llamada en blanco con tecnología LED. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
  • Cubierta para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
  • Módulo para nombres del pulsador de llamada intercambiable sin herramientas ni desmontaje del marco.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.
  • Altura de montaje reducida de solo 19 mm.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)

Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 bornes de tornillo
Alimentación adicional:
2 bornes de tornillo

Grado de protección:
IP44

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Notes

  • Las teclas de llamada que no se utilicen, pueden cubrirse con la cubierta para teclas de llamada para pulsadores de llamada de 3 elementos.

Dimensiones en mm

B 110 Al 181 Pr 19
Módulos para nombres: B 62 Al 18 Pr -

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más


Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Estación intercomunicadora exterior en superficie con pulsador de llamada
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1266 ..
1267 ..
1268 ..

PDF, 214 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas