Mecanismo de interruptor con tirador 10 AX 250 V~
Interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor de conmutación universal
Ref. 0146 00
0146 00
EAN 4010337146001
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
30 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar iluminado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Conmutación doble de desconexión universal
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones de mecanismo de interruptor / pulsador con tirador para conmutación doble de desconexión universal

Ref. 0146 00

PDF, 19 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas