Acceso remoto seguro mediante aplicación Gira Smart Home, aplicación Gira HomeServer y aplicación de sistema de seguridad Gira para iOS y Android.
Acceso remoto seguro a las visualizaciones basadas en web.
Mantenimiento remoto seguro y programación remota desde la interfaz de datos Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, Gira TKS-IP.
Mantenimiento remoto seguro a través de los expertos de Gira HomeServer.
Mantenimiento remoto seguro a través del Gira Project Assistant (GPA).
Mantenimiento remoto seguro de proyectos KNX mediante ETS. Admite la programación y el diagnóstico a través de monitor de bus y de grupos.
Acceso remoto seguro a páginas HTML en la red del hogar inteligente.
Acceso remoto seguro a través de OpenVPN a otros dispositivos (p. ej., instalación telefónica, sistemas de cámaras, dispositivos de red).
Configuración sencilla de la conexión VPN a través del portal de dispositivos de Gira.
Plenamente compatible con KNX Secure.
Transmisión de datos segura con cifrado SSL/TLS.
Mantenimiento remoto seguro y acceso remoto seguro a través de VPN.
Configuración sencilla de la conexión VPN a través del portal de dispositivos de Gira.
Envío de notificaciones push a la aplicación Gira Smart Home.
Compatible con una conexión de túnel Secure entre Gira HomeServer y Gira S1.
El servidor del portal se encuentra en Alemania y se rige por el derecho de datos alemán.
Independencia del proveedor de Internet y de los routers empleados. Acceso remoto seguro también en conexiones IPv6 Dual Stack Lite (por ejemplo, en Vodafone), LTE o UMTS.
Gestión de acceso de las conexiones aseguradas a través de objetos de comunicación KNX, la aplicación Gira Smart Home, la aplicación Gira HomeServer y QuadClient.
Utilización como temporizador KNX.
Registro de telegramas KNX en una tarjeta microSD.
Señalización de estado de las conexiones aseguradas a través de objetos de comunicación KNX, la aplicación Gira Smart Home, la aplicación Gira HomeServer y QuadClient.
Envío de mensajes a través de notificaciones push a la aplicación Gira Smart Home.
Envío de notificaciones por correo electrónico. Se puede añadir un adjunto al correo electrónico de manera opcional.
Envío de notificaciones mediante SMS o llamada de voz a través del servicio adicional con cargo sms77 o MessageBird.
Los disparadores de las notificaciones se pueden configurar de manera individual (filtros, condiciones, histéresis).
Compatibilidad con hasta 50 notificaciones.
Comunicación IP de KNX optimizada, para conexiones móviles y muy lentas.
El Gira S1 es necesario para la comunicación segura entre Gira X1 y el asistente de Amazon Alexa y Google.
Admite la transmisión acelerada de ETS a dispositivos KNXnet/IP a través de una conexión IP de KNX directa.
Dos conectores hembra RJ45 con función de switch facilitan una sencilla conexión en serie del cable patch.
Puesta en servicio cómoda y rápida de Gira S1 a través del portal de equipos de Gira.
Volumen de datos de 2 GB al mes.
Duración de empleo ilimitada y 5 años de servicio del servidor garantizados.
Ampliaciones funcionales y actualizaciones a través de actualizaciones de software y de firmware.
Actualización del firmware a través del Gira Project Assistant (GPA) o a través de la página web del dispositivo.
Datos técnicos
Medio KNX:
TP256
Tensión nominal:
DC 24 hasta 30 V
Consumo de potencia:
2 W
Comunicación IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Conexiones
IP:
2 conectores hembra RJ45
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Temperatura ambiente:
de 0 °C a +45 °C
KNX:
TP1, modo S (ETS)
Tarjeta microSD
para la función de registrador de datos KNX:
máx. 32 GB
Notes
Alimentación a través de 24 V CC externos o a través de una salida no estrangulada de las alimentaciones eléctricas Gira para KNX.
La tarjeta microSD no se incluye en la entrega.
El envío de mensajes (notificaciones push, correo electrónico, SMS o mensaje de voz) requiere una instalación KNX.
Dimensiones
Unidades modulares (UM):
2
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.