Carril DIN KNX Gira S1 [208900] Gira S1 Gira S1 Carril DIN Características: - Acceso remoto seguro mediante aplicación Gira Smart Home, aplicación HomeServer y aplicación de sistema de seguridad Gira para iOS y Android. - Acceso remoto seguro a las visualizaciones basadas en web. - Mantenimiento remoto y programación remota seguros de Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, interfaz de datos de IP/intercomunicación Gira. - Mantenimiento remoto segura a través de los expertos de Gira HomeServer. - Mantenimiento remoto segura a través del Gira Project Assistant (GPA). - Mantenimiento remoto seguros de proyectos KNX con ETS4 o ETS5. Admite la programación y el diagnóstico a través de monitor de bus y de grupos. - Acceso remoto seguro a páginas HTML en la red Smarthome (por ejemplo, cámara, NAS, router, switch). - Transmisión de datos segura con cifrado SSL/TLS. Nuevas funciones a partir de la versión 6.1 del firmware - Mantenimiento remoto seguro y acceso remoto seguro a través de VPN. - Configuración sencilla de la conexión VPN a través del portal de dispositivos de Gira. - Plenamente compatible con KNX Secure. - Envío de notificaciones push a la aplicación Gira Smart Home. - Compatible con una conexión de túnel Secure entre Gira HomeServer y Gira S1. - El servidor del portal se encuentra en Alemania y se rige por el derecho de datos alemán. - Independencia del proveedor de Internet y de los routers empleados. Acceso remoto seguro también en conexiones IPv6 Dual Stack Lite (por ejemplo, en Vodafone), LTE o UMTS. - Gestión de acceso de las conexiones aseguradas a través de objetos de comunicación KNX, la aplicación Gira Smart Home, la aplicación Gira HomeServer y QuadClient. - Utilización como temporizador KNX. - Registro de telegramas KNX en una tarjeta microSD. - Señalización de estado de las conexiones aseguradas a través de objetos de comunicación KNX, la aplicación Gira Smart Home, la aplicación Gira HomeServer y QuadClient. - Envío de notificaciones por correo electrónico. Se puede añadir un adjunto al correo electrónico de manera opcional. - Envío de notificaciones mediante SMS o llamada de voz a través del servicio adicional con cargo sms77 o MessageBird. - Los disparadores de las notificaciones se pueden configurar de manera individual (filtros, condiciones, histéresis). - Compatibilidad con hasta 50 notificaciones. - Comunicación IP de KNX optimizada, para conexiones móviles y muy lentas. - El Gira S1 es necesario para la comunicación segura entre Gira X1 y Amazon Alexa, Google Assistant y con el portal IFTTT. - Admite la transmisión acelerada de ETS a equipos KNXnet/IP a través de una conexión IP de KNX directa. - Dos conectores hembra RJ45 con función de conmutación facilitan una sencilla conexión en serie del latiguillo. - Puesta en servicio cómoda y rápida de Gira S1 a través del portal de equipos de Gira. - Volumen de datos de 2 GB al mes. - Duración de empleo ilimitada y 5 años de servicio del servidor garantizados. - Ampliaciones funcionales y actualizaciones a través de actualizaciones de software y de firmware. - La actualización de firmware se realiza a través del Gira Project Assistant (GPA) o a través de la página web del dispositivo. Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Tensión nominal: 24 hasta 30 V CC Consumo de potencia: 2 W Comunicación IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Conexiones - IP: 2 x conectores hembra RJ45 - KNX: Borne de conexión y derivación Temperatura ambiente: 0 °C a +45 °C KNX: TP1, modo S (ETS) Tarjeta microSD - para función de registrador de datos KNX: máx. 32 GB Notes: - Alimentación con 24 V CC externa. - La tarjeta microSD no se incluye en la entrega. - El envío de notificaciones (correo electrónico, SMS o mensaje de voz) requiere una instalación KNX. Dimensiones: Anchuras modulares (AM): 2 Producto: Gira Ref. 2089 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx