Lector de huella dactilar Gira Keyless In
Gira F100

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2617 112
2617 112
EAN 4010337035626
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

alim.eléctrica 24 V CC 300 mA c.DIN

Cuando se utiliza en el sistema de intercomunicación

disp.ctrl. aud. c.DIN disp.ctrl. vid. c.DIN

Características

Características

  • Módulo de huella dactilar como sistema biométrico de control de acceso profesional basado en tecnología de escaneado de áreas de última generación.
  • Escaneo de la capa inferior de piel por alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y una gran seguridad contra la manipulación.
  • Evaluación de las características únicas del dedo humano vivo.
  • Reconocimiento vivo del dedo.
  • El lector de huella dactilar permite gestionar un total de hasta 99 dedos.
  • Reconocimiento fiable de dedos con lesiones leves sufridas, p. ej., durante la realización de trabajos de jardinería (cuando solo se haya lesionado la capa superior de piel).
  • Protección de datos mediante procedimiento de codificación.
  • Breve tiempo de reacción desde la colocación del dedo hasta la activación:con hasta 30 dedos guardados, aprox. 1 s;con hasta 99 dedos guardados, aprox. 3 s.
  • Diseño nocturno de la superficie de la huella digital como orientación mediante iluminación por LED blanco.
  • Colocación del dedo de 360° posible.
  • Indicación del estado mediante LED de 3 colores que emiten señales ópticas durante la programación y durante el manejo.
  • Número maestro PIN en tarjeta de seguridad sellada incluida para cuando ya no se disponga del dedo del administrador. El dispositivo se puede restablecer de nuevo con la tarjeta de seguridad adjunta de fábrica.
  • Zumbador de confirmación; señalización acústica para el usuario o instalador.
  • Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor de la huella digital para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de intercomunicación Gira.
  • A cada uno de los dos relés de conmutación integrados se le puede asignar un dedo diferente, p. ej. pulgar: activación del contacto de apertura de puerta, índice: conmutación de la iluminación exterior.

Entradas y salidas

  • Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de intercomunicación Gira.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
Desde la alimentación de tensión para intercomunicación:
24 V CC ±10 %
del sistema de intercomunicación:
26 V CC ± 2 V

Relé
Número:
2
Contacto:
1 conmutador libre de potencial
Capacidad de carga:
24 V CA/CC / 1,6 A

Conexiones
Cable de conexión de intercomunicación:
1 x regleta de enchufes
Relé:
3 bornes atornillados respectivamente
Alimentación adicional:
2 bornes de tornillo

Resistencia ESD:
hasta 15 kV

Profundidad de instalación:
33 mm

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +70 °C

Notes

  • El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo, p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del Gira HomeServer.
  • Por lo general, solo se pueden reconocer de forma fiable los dedos de niños de 6 años de edad o más.
  • Posibilidad de integración en el Perfil 55.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Lector de huella digital
Instrucciones de uso

Notas de manejo para el usuario

Ref. 2617 ..

PDF, 103 Kb

Cargar


Unidad de lectura
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones

Ref. 2617 ..

PDF, 306 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas