Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m Komfort para KNX
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
crema brillante
Ref. 2050 01
2050 01
EAN 4010337026907
UE 1/5
SP 06
blanco brillante
Ref. 2050 03
2050 03
EAN 4010337026914
UE 1/5
SP 06
blanco mate
Ref. 2050 27
2050 27
EAN 4010337026921
UE 1/5
SP 06
antracita
Ref. 2050 28
2050 28
EAN 4010337026938
UE 1/5
SP 06
color aluminio
Ref. 2050 26
2050 26
EAN 4010337026945
UE 1/5
SP 06
negro mate
Ref. 2050 005
2050 005
EAN 4010337037224
UE 1/5
SP 06
gris mate
Ref. 2050 015
2050 015
EAN 4010337082989
UE 1/5
SP 06
acero inoxidable (pintado)
Ref. 2050 600
2050 600
EAN 4010337033042
UE 1/5
SP 06
 
Sustituye al interruptor automático KNX 1304 ..

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Montaje en acoplador de bus 3.
  • Configurable para la detección del movimiento (aplicación detector de movimiento) o para la monitorización del espacio (aplicación detector).
  • Valoración de la luminosidad en caso de detección de movimiento activa en modo detector de movimiento. Apagado de la iluminación al superarse el umbral de luminosidad.
  • Cantidad proyectable de impulsos de movimiento dentro de un intervalo de monitorización en modo detector.
  • El registro del movimiento se realiza de forma digital a través de 2 sectores PIR.
  • La sensibilidad del registro del movimiento puede parametrizarse en fases de forma separada para los sectores PIR.
  • Sensor de luminosidad integrado para la determinación de la luminosidad ambiental.
  • Adaptación de la sensibilidad mediante un selector en el dispositivo o con el control remoto por infrarrojos PIR KNX (accesorio).
  • Evaluación de la luminosidad medida a través de hasta tres valores límite de luminosidad independientes entre sí.
  • Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
  • Hasta 5 bloques de funciones configurables como se desee para la aplicación "detector de movimiento", "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" o "detector".
  • Existen dos objetos de comunicación de salida a disposición de cada bloque de funciones, mediante los cuales pueden enviarse al KNX los comandos de conmutación y de control.
  • Funciones configurables: Conmutación, función para escaleras, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, conmutación de modo de funcionamiento, conmutación con posición forzada.
  • Cambio del bloque de función para la conmutación controlada por bus entre dos grupos de bloques de funciones.
  • Cambio de modo de funcionamiento (OFF / AUTO / ON) del primer bloque de funciones en el funcionamiento en curso mediante accionamiento in situ.
  • Bloqueo en función de las necesidades de bloques de funcionamiento individuales a través del KNX.
  • Accionamiento manual del actuador KNX y, como consecuencia, posibilidad de desactivar el modo automático PIR.
  • Un bloque de funciones puede determinar, en funcionamiento independiente de la luminosidad, el periodo transcurrido después de un último movimiento y enviarlo al KNX a través de un objeto de comunicación. Esta función permite, por ejemplo, una monitorización sencilla de los movimientos de las personas en casas con atención domiciliaria o en una residencia de ancianos.
  • El funcionamiento de la detección de movimiento es ajustable en la aplicación "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión".
  • El dispositivo puede utilizarse en las aplicaciones "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" como dispositivo individual, dispositivo principal o dispositivo auxiliar.
  • Función de prueba de movimiento como ayuda en la proyección y el ajuste del campo de detección PIR.
  • Medición de la temperatura ambiente integrada.
  • Alarma de desmontaje, al retirar el acoplador de bus se activa un telegrama de 1 bit o 1 byte.
  • Control remoto por infrarrojos PIR KNX (accesorio) para el ajuste de funciones del primer bloque de funciones (nivel crepuscular, sensibilidad de la detección de movimiento, valoración del movimiento y retardo de temporización). Encendido y apagado de la función de prueba de movimiento.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante:
máx. 32 m
Alcance en cada lado:
máx. 19 m

Angulo de detección:
180°

Sensor de luminosidad
Rango de medición:
aprox. 1 hasta 1000 lx

Tipo de protección
System 55, F100:
IP20
TX_44:
IP44

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Sensor de temperatura
Rango de medición:
-5 °C a +45 °C
Precisión:
±1 K

Notes

  • Solo apropiado para la utilización en el interior.
  • El detector de movimiento no es apropiado para avisos de alarma en alarmas VdS.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Detector de movimiento Komfort 1,10 m / 2,20 m
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS4.2

Ref. 2050 ..
2051 ..

ZIP, 946 Kb

Cargar


Detector de movimiento Komfort, Standard 1,10 m
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2040 ..
2050 ..

PDF, 3.177 Kb

Cargar


Descargar (en)


Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2050 ..
2051 ..

PDF, 11.967 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas