Interruptor de control con pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante
Interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0136 66
0136 66
EAN 4010337136668
UE 1/5
SP 13
antracita
Ref. 0136 67
0136 67
EAN 4010337136675
UE 1/5
SP 13
color aluminio
Ref. 0136 65
0136 65
EAN 4010337136651
UE 1/5
SP 13
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • Con pulsadores en relieve.
  • Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
  • También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

  • En la entrega se incluye el elemento de lámpara de neón de 230 V~, 1,5 mA.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas