Pulsador basculante 10 AX de 250 V~ con campo de rotulación
Contacto normalmente abierto de 1 polo con contacto de señalización aparte

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0152 30
0152 30
EAN 4010337152309
UE 10
SP 14
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

  • Se incluyen los símbolos "luz", "timbre" y "puerta".

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015230

RFA, 396 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015230

IFC, 24 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas