Entrada binaria de 8 elementos 12 - 48 V CA/CC libre de potencial para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2128 00
2128 00
EAN 4010337018841
UE 1
SP 66
 
Entradas binarias carril DIN para la conexión de contactos. Los procesos de conmutación de contactos (p. ej. observador/pulsador) se transforman en telegramas KNX. En este proceso, las entradas pueden asignarse a diversas funciones o bloquearlas de forma independiente. Posibilidad de indicación de señal a través de LED de estado amarillos.

Características

Características

  • Cada entrada cuenta con una completa variedad de funciones. Todas las funciones dirigidas por canales se pueden parametrizar por separado en cada entrada.
  • Los telegramas activos salientes de las entradas se pueden retardar de forma global tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.
  • Tiempo de supresión de rebotes y limitación de frecuencia de telegrama configurables.
  • Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores y contador de impulsos a las entradas.
  • Objeto de bloqueo para el bloqueo de entradas individuales (polaridad del objeto de bloqueo ajustable) para las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores.
  • Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus.
  • Conmutación de función: dos objetos de conmutación independientes disponibles para cada entrada (los comandos de conmutación se pueden parametrizar por separado), ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción), selección de la transmisión cíclica independiente de los objetos de conmutación en función del flanco o del valor del objeto.
  • Función de regulación: Manejo por una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación y la conmutación y el límite de la regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de parada de telegrama.
  • Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo (solo en Step - Move - Step), duración de la regulación de lamas programable.
  • Función de transmisor de valores: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, conmutador) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con función de memorización; incluso posibilidad de memorización del escenario sin necesidad de activación previa.
  • Función contador de impulsos: intervalo de conteo ajustable, flancos parametrizables (contar para flanco ascendente, contar para flanco descendente, contar para flanco ascendente y descendente), número de impulsos necesarios en la entrada parametrizable, número de impulsos de conteo para una modificación del conteo parametrizable, cada entrada contiene un contador principal y un contador intermedio, el contador principal y el contador intermedio pueden funcionar independientemente como contador hacia delante o contador hacia atrás, los valores iniciales y finales del contador se pueden predefinir mediante parámetros u objeto de comunicación, consulta del contador mediante KNX o automática, el comportamiento tras el proceso del contador es parametrizable, restablecimiento del contador de impulsos mediante KNX (reset del contador).
  • La entrada binaria tiene ocho entradas independientes entre sí a las que se conectan señales eléctricas en el rango de tensión de 12 a 48 V.
  • Evaluación de señal de corriente continua (DC) o corriente alterna (AC).
  • La entrada binaria crea una tensión auxiliar de 24 V CC por separado (SELV) para la conexión de contactos libres de potencial.
  • Mensaje de estado en caso de fallo con la tensión auxiliar en el bus deducible.
  • Posibilidad de conexión de contadores con interfaz S0 (p. ej. de energía, gas, agua).

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Longitud del cable de entrada:
100 m como máx.

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Tensión nominal:
CA/CC 12 hasta 48 V

Tensión de señal
para la señal "0":
-48 a +2 V
para la señal "1":
8 a 48 V

Corriente de entrada a tensión nominal:
2 mA

Tensión nominal S0:
máx. DC 27 V

Frecuencia de impulsos S0:
máx. 33 Hz

Frecuencia nominal señal AC:
30 a 60 Hz

Duración de la señal:
mín. 15 ms

Número de entradas:
8

Salida
Tensión:
24 V CC SELV
Corriente:
máx. 4 mA

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Entradas:
Bornes de tornillo

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Anchuras modulares (TE): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 212800

RFA, 484 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 212800

IFC, 164 Kb

Cargar


Entrada binaria de 8 elementos 12-48 V CA/CC libre de potencial
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS4.2

Ref. 2128 00

ZIP, 484 Kb

Cargar


Entrada binaria de 8 elementos 12-48 V CA/CC libre de potencial
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2128 00

PDF, 1.822 Kb

Cargar


Descargar (en)


Binary input, 8-gang 12-48 V AC/DC, zero-voltage
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2128 00

PDF, 4.433 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas