KNX Carril DIN entr.binaria 8e 12-48 V CA/CC libre pot [212800] Entrada binaria de 8 elementos 12 - 48 V CA/CC libre de potencial para KNX Sistema Gira KNX Carril DIN Entradas binarias carril DIN para la conexión de contactos. Los procesos de conmutación de contactos (p. ej. observador/pulsador) se transforman en telegramas KNX. En este proceso, las entradas pueden asignarse a diversas funciones o bloquearlas de forma independiente. Posibilidad de indicación de señal a través de LED de estado amarillos. Características: - Cada entrada cuenta con una completa variedad de funciones. Todas las funciones dirigidas por canales se pueden parametrizar por separado en cada entrada. - Los telegramas activos salientes de las entradas se pueden retardar de forma global tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS. - Tiempo de supresión de rebotes y limitación de frecuencia de telegrama configurables. - Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores y contador de impulsos a las entradas. - Objeto de bloqueo para el bloqueo de entradas individuales (polaridad del objeto de bloqueo ajustable) para las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores. - Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus. - Conmutación de función: dos objetos de conmutación independientes disponibles para cada entrada (los comandos de conmutación se pueden parametrizar por separado), ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción), selección de la transmisión cíclica independiente de los objetos de conmutación en función del flanco o del valor del objeto. - Función de regulación: Manejo por una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación y la conmutación y el límite de la regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de parada de telegrama. - Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo (solo en Step - Move - Step), duración de la regulación de lamas programable. - Función de transmisor de valores: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, conmutador) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con función de memorización; incluso posibilidad de memorización del escenario sin necesidad de activación previa. - Función contador de impulsos: intervalo de conteo ajustable, flancos parametrizables (contar para flanco ascendente, contar para flanco descendente, contar para flanco ascendente y descendente), número de impulsos necesarios en la entrada parametrizable, número de impulsos de conteo para una modificación del conteo parametrizable, cada entrada contiene un contador principal y un contador intermedio, el contador principal y el contador intermedio pueden funcionar independientemente como contador hacia delante o contador hacia atrás, los valores iniciales y finales del contador se pueden predefinir mediante parámetros u objeto de comunicación, consulta del contador mediante KNX o automática, el comportamiento tras el proceso del contador es parametrizable, restablecimiento del contador de impulsos mediante KNX (reset del contador). - La entrada binaria tiene ocho entradas independientes entre sí a las que se conectan señales eléctricas en el rango de tensión de 12 a 48 V. - Evaluación de señal de corriente continua (DC) o corriente alterna (AC). - La entrada binaria crea una tensión auxiliar de 24 V CC por separado (SELV) para la conexión de contactos libres de potencial. - Mensaje de estado en caso de fallo con la tensión auxiliar en el bus deducible. - Posibilidad de conexión de contadores con interfaz S0 (p. ej. de energía, gas, agua). Datos técnicos: Medio KNX: TP256 Longitud del cable de entrada: 100 m como máx. Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Tensión nominal: CA/CC 12 hasta 48 V Tensión de señal - para la señal "0": -48 a +2 V - para la señal "1": 8 a 48 V Corriente de entrada a tensión nominal: 2 mA Tensión nominal S0: máx. DC 27 V Frecuencia de impulsos S0: máx. 33 Hz Frecuencia nominal señal AC: 30 a 60 Hz Duración de la señal: mín. 15 ms Número de entradas: 8 Salida - Tensión: 24 V CC SELV - Corriente: máx. 4 mA Conexiones - KNX: Borne de conexión y de derivación - Entradas: Bornes de tornillo Sección de conexión: máx. 4 mm² En la entrega: - El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega. Dimensiones: Unidades modulares (UM): 4 Producto: Gira Ref. 2128 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx