En bronce, artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.
Latón. Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2022.
Para obtener más información detallada, póngase en contacto con su importador de Gira.
Intercomunicador interior para montaje en superficie completamente premontado. Esto permite un montaje rápido y limpio.
Gran variedad de diseño gracias a la integración en la gama de interruptores, consiguiendo un aspecto uniforme entre los intercomunicadores y la instalación eléctrica.
Posibilidad de montaje tanto con o sin marco cobertor.
Montaje fácil mediante bornes de tornillo extraíbles sobre la placa de montaje. El contacto con el intercomunicador interior se realiza insertando el intercomunicador interior en la placa de montaje.
Desmontaje sencillo del intercomunicador interior para trabajos de renovación.
Orificios de sujeción para el montaje.
Transmisión de señal y alimentación del intercomunicador interior a través de un bus de 2 hilos protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
Posibilidad de conmutación en paralelo de hasta 3 intercomunicadores interiores (en caso de alimentación eléctrica a través del bus de 2 hilos).
Sencillo procedimiento de puesta en servicio que permite puesta en servicio por una sola persona.
Distintos tonos para llamada externa, llamada interna o llamada de planta.
Selección de cinco melodías del tono de llamada diferentes que pueden asignarse de forma individual a cada una de las teclas de llamada.
Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
Función de refuerzo en caso de ruido de fondo durante la intercomunicación.
Bloqueo de otros oyentes.
Teclas de mando con diodos luminosos integrados para la indicación de estado.
Las teclas de mando del intercomunicador interior para montaje en superficie controlan las siguientes funciones en combinación con el actuador de conmutación o el actuador de conmutación empotrado:
Conmutación de luz y otras funciones.
Activación del contacto de apertura de puerta.
Ajuste de la melodía del tono de llamada.
Conexión y desconexión del tono de llamada.
Recepción de llamada.
Activación de la función de refuerzo.
Ajuste del volumen del tono de llamada y de la voz.
Datos técnicos
Alimentación eléctrica:
26 V ± 2 V CC (a través del bus de 2 hilos)
Temperatura ambiente:
0 °C a +50 °C
Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 x borne de tornillo
Pulsador de llamada de planta:
2 x borne de tornillo
Notes
Posibilidad de montaje sin marco cobertor.
Para el montaje en conjunción con la System 55 o Gira F100 es necesario un marco cobertor de 2 elementos sin listón intermedio.
Para el montaje en una caja de mecanismo es necesario un marco cobertor
Este componente permite el montaje de instalaciones de intercomunicación con un total de hasta 70 usuarios
(p. ej. 1 x altavoz para montaje, 5 x módulos de ampliación para altavoces empotrables, 68 x intercomunicador interior para montaje en superficie).
Dimensiones en mm
System 55:
An 55
Al 127
Pr 20
Gira F100:
An 70
Al 142
Pr 20
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.