Interruptor pulsador de 10 AX 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos
Interruptor de conmutación de 2 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0128 112
0128 112
EAN 4010337043874
UE 1/5
SP 01
 

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas