Actuador inalámbrico eNet de pulsadores/interruptores
1 elemento Mini

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5423 00
5423 00
EAN 4010337774204
UE 1/5
SP 42
 
No disponible por el momento. Volverá a estar disponible, previsiblemente, a partir de octubre de 2023.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El actuador de conmutación o pulsación inalámbrico eNet permite encender y apagar las luces.
  • Modos de funcionamiento: Actuador de conmutación o actuador de pulsación.
  • Confirmación de estado a radiotransmisor eNet.
  • Funcionamiento de escenarios.
  • Modo de funcionamiento de palpación: El contacto de relé permanece cerrado mientras se sigan recibiendo telegramas (máx. 60 segundos).

Ajustable con el servidor eNet:

  • Función de parpadeo.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Tiempo mínimo de repetición de conmutación.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.
  • Función de repetidor.
  • Localización del dispositivo.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Standby:
máx. 0,5 W

Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +70 °C

Capacidad de ruptura de 230 V CA:
16 A / AC 1

Potencia de conexión
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2000 W
Transformador convencional:
1000 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
920 VA
Lámparas LED:
típ. 500 W
Lámpara fluorescente compacta:
típ. 500 W
Carga capacitiva:
690 VA (560 µF)

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Radiofrecuencia:
868,0 hasta 868,6 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Notes

  • Montaje en caja de mecanismo, caja para montaje en superficie o en el adaptador de montaje.

Dimensiones en mm

Ø 53 Al 28

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador inalámbrico de pulsadores/interruptores Mini de 1 elemento (libre de potencial)
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5423 00
5424 00

PDF, 1.109 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas