Mecanismo cinch audio
Conexión soldada

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Crema brillante
Ref. 5632 01
5632 01
EAN 4010337460305
UE 1/5
SP 01
Blanco brillante
Ref. 5632 03
5632 03
EAN 4010337460312
UE 1/5
SP 01
Negro mate
Ref. 5632 10
5632 10
EAN 4010337460329
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
5632 ..:
20 mm
Acoplador:
10 mm como mín.
Cable adaptador:
40 mm como mín.

Impedancia característica con cable adaptador:
75 Ω

Longitud del cable adaptador:
200 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas