Juego de teclas basculantes de 1 elemento con campo de rotulación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
transparente / crema brillante
Ref. 2131 01
2131 01
EAN 4010337081050
UE 1
SP 06
transparente / blanco brillante
Ref. 2131 03
2131 03
EAN 4010337081067
UE 1
SP 46
transparente / antracita
Ref. 2131 28
2131 28
EAN 4010337081081
UE 1
SP 06
transparente / color aluminio
Ref. 2131 26
2131 26
EAN 4010337081074
UE 1
SP 06
transparente / negro mate
Ref. 2131 005
2131 005
EAN 4010337038313
UE 1
SP 06
transparente / acero inoxidable
Ref. 2131 600
2131 600
EAN 4010337019961
UE 1
SP 06
transparente / gris mate
Ref. 2131 015
2131 015
EAN 4010337083054
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Notes

  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y con campo de rotulación pueden rotularse de forma individual. El pedido se lleva a cabo a través del comercio al por mayor indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas