Actuador de pulsación o conmutación inalámbrico eNet de 1 elemento

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5433 00
5433 00
EAN 4010337774273
UE 1
SP 42
 
No disponible por el momento. Volverá a estar disponible, previsiblemente, a partir de octubre de 2023.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

servidor carril DIN mód.receptor c.DIN

Características

Características

  • El actuador de conmutación radioeléctrico o pulsador radioeléctrico eNet recibe telegramas para la conmutación de iluminaciones a través de una línea de datos del módulo receptor radioeléctrico eNet o del servidor eNet.
  • Modos de funcionamiento: Actuador de conmutación o actuador de pulsación.
  • Confirmación de estado a radiotransmisor eNet.
  • Funcionamiento de escenarios.
  • Modo de funcionamiento de palpación: El contacto de relé permanece cerrado mientras se sigan recibiendo telegramas (máx. 60 segundos).

Ajustable con el servidor eNet:

  • Función de parpadeo.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Tiempo mínimo de repetición de conmutación.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Standby:
máx. 0,2 W

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Capacidad de ruptura de 230 V CA:
16 A / AC 1

Potencia de conexión
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2000 W
Transformador convencional:
1000 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
920 VA
Lámparas LED:
típ. 500 W
Lámpara fluorescente compacta:
típ. 500 W
Carga capacitiva:
690 VA (560 µF)

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Longitud de le cable de datos:
máx. 3 m

Notes

  • Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un módulo receptor radioeléctrico eNet o un servidor eNet.

Dimensiones

Anchuras modulares (AM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 543300

RFA, 352 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 543300

IFC, 24 Kb

Cargar


Actuador inalámbrico de pulsadores/interruptores de 1 elemento
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5433 00

PDF, 1.105 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas