eNet de Gira act.conmut./ps.inal. 1e c.DIN [543300] Actuador inalámbrico eNet de pulsadores/interruptores de 1 elemento Gira eNet Carril DIN Características: - El actuador de conmutación o pulsación inalámbrico eNet recibe telegramas para la conmutación de iluminaciones a través de un cable de datos del módulo receptor inalámbrico eNet o del servidor eNet. - Modos de funcionamiento: Actuador de conmutación o actuador pulsador. - Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet. - Funcionamiento de escenarios. - Modo de funcionamiento de palpación: El contacto de relé permanece cerrado mientras se sigan recibiendo telegramas (máx. 60 segundos). Ajustable con el servidor eNet: - Función de parpadeo. - Tiempo de funcionamiento por inercia. - Retardo de conexión o desconexión. - Aviso previo de desconexión. - Tiempo mínimo de repetición de conmutación. - Conexión continuada, desconexión continuada. Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50/60 Hz Stand-by: Máx. 0,2 W Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Capacidad de ruptura de 230 V CA: 16 A / AC1 Potencia de conexión - Lámparas incandescentes: 2300 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 2000 W - Transformador convencional: 1000 VA - Transformador Tronic: 1500 W - Lámparas fluorescentes, sin compensación: 920 VA - Lámparas LED: tipo 500 W - Bombilla fluorescente compacta: tipo 500 W - Carga capacitiva: 690 VA (560 µF) Sección de conexión: máx. 4 mm² Longitud de la línea de datos: 3 m como máx. Notes: - Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un módulo receptor inalámbrico eNet o un servidor eNet. Dimensiones: Unidades modulares (UM): 2 Producto: Gira Ref. 5433 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx