Sensor de energía inalámbrico eNet de 4 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5473 00
5473 00
EAN 4010337774372
UE 1
SP 42
 
No disponible por el momento. Volverá a estar disponible, previsiblemente, a partir de octubre de 2023.

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Los sensores de energia inalámbricos eNet permiten la transmisión inalámbrica de valores de tensión, de corriente y energéticos al servidor eNet.
  • Detección de corriente y tensión del consumidor conectado.
  • Cálculo de la potencia activa, de la potencia reactiva, de la potencia aparente y de la energía eléctrica activa.
  • Transmisión temporizada y con control de eventos de telegramas de valores de medición al servidor eNet.
  • Sincronización de la hora con el servidor eNet.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Rango de medición
Corriente:
0 mA a 16 A
Potencia eléctrica:
0 a 3680 W
Consumo energético:
0 a 99999 kWh

Radiofrecuencia:
868,3 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Corriente de carga nominal:
16 A

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Longitud de le cable de datos:
máx. 3 m

Notes

  • Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un servidor eNet.

Dimensiones

Anchuras modulares (AM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 547300

RFA, 484 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 547300

IFC, 164 Kb

Cargar


Sensor de energía inalámbrico de 4 elementos
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5473 00

PDF, 1.239 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas