eNet de Gira sensor energ.inal. 4e c.DIN [547300] Sensor de energía inalámbrico eNet de 4 elementos Gira eNet Carril DIN Características: - Los sensores energéticos radioeléctricos eNet permiten la transmisión radioeléctrica de valores de tensión, de corriente y energéticos al servidor eNet. - Detección de corriente y tensión del consumidor conectado. - Cálculo de la potencia activa, de la potencia reactiva, de la potencia aparente y de la energía eléctrica activa. - Transmisión temporizada y con control de telegramas de valores de medición al servidor eNet. - Sincronización de la hora con el servidor eNet. Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50/60 Hz Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Rango de medición - Corriente: 0 mA hasta 16 A - Potencia eléctrica: 0 hasta 3680 W - Consumo energético: 0 a 99999 kWh Radiofrecuencia: 868,3 MHz Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Corriente de carga nominal: 16 A Sección de conexión: máx. 4 mm² Longitud de la línea de datos: 3 m como máx. Notes: - Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN se necesita un servidor eNet. Dimensiones: Unidades modulares (UM): 4 Producto: Gira Ref. 5473 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx