Conector XLR, conector hembra con brida serie D

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Conector hembra con bridade 3 polos serie D
Ref. 0036 00
0036 00
EAN 4010337036005
UE 5/25
SP 01
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

ins. cubier.datos 2e 2 XLR

Características

Datos técnicos

Bornes de soldadura de hasta máx.:
2,5 mm²

Notes

  • Diseño similar.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas