Caja de conexión de red apantallada cat.6A con dos conectores hembra RJ45 (8/8) para velocidades de transmisión de datos de hasta 10 gigabit Ethernet según IEEE 802.3an.
Salida inclinada de 45° para el montaje en canaleta, depósito de fondo y empotrado.
Posibilidad de entrada para cables en todas las direcciones en pasos de 8 x 45°.
Datos técnicos
Profundidad de montaje:
33 mm
Notes
Sólo para fijación con tornillos.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.