Scatola di allacciamento rete schermata cat. 6A con due prese di collegamento RJ45 (8/8) per velocità di trasmissione dati fino a 10 Gigabit-Ethernet secondo IEEE 802.3an.
Uscita inclinata a 45° per il montaggio in canale portautenze, serbatoio a pavimento e da incasso.
Introduzione dei cavi possibile da tutte le direzioni a passi di 8 x 45°.
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
33 mm
Avvisi
Solo per fissaggio con viti.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.