Amplificador de vídeo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 1222 00
1222 00
EAN 4010337886105
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • El amplificador de vídeo sirve para la ampliación del alcance en las instalaciones de intercomunicación de Gira con función de vídeo.
  • Aumenta el nivel de la señal de vídeo entrante hasta el máximo nivel de bus permitido y lo emite en la salida. De este modo se compensa la atenuación del cable desde la fuente de la señal de vídeo hasta la entrada del amplificador de vídeo.

Gracias a la caja combinada existen tres tipos de montaje

  • en superficie (en una caja de derivación convencional).
  • empotrado (en una caja de mecanismo).
  • Como dispositivo carril DIN (con el adaptador carril DIN suministrado).

Datos técnicos

Conexiones
Bus de 2 hilos IN:
2 x borne de tornillo
Bus de 2 hilos OUT:
2 x borne de tornillo

Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +70 °C

Notes

  • Con el amplificador de vídeo se puede ampliar la máxima longitud de cable entre el intercomunicador exterior e interior de 100 a 300 m.
  • Para la puesta en funcionamiento no es necesario realizar ninguna configuración adicional, ya que el amplificador de vídeo se adapta automáticamente a la red de distribución existente.

En la entrega

  • El adaptador carril DIN se incluye en la entrega.

Dimensiones en mm

Amplificador de vídeo: An 36 Al 52 Pr 27

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Amplificador
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1222 00

PDF, 808 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas