Intercomunicación amplificador víd. [122200] Amplificador de vídeo Dispositivos del sistema de Gira Características: - El amplificador de vídeo sirve para la ampliación del alcance en las instalaciones de intercomunicación Gira con función de vídeo. - Aumenta el nivel de la señal de vídeo entrante hasta el máximo nivel de bus permitido y lo emite en la salida. De este modo se compensa la atenuación del cable desde la fuente de la señal de vídeo hasta la entrada del amplificador de vídeo. Gracias a la caja combinada existen tres tipos de montaje - en superficie (en una caja de derivación convencional). - Empotrable (en una caja de mecanismo). - Como dispositivo para montaje en carril DIN (con el adaptador para carril DIN suministrado) Datos técnicos: Alimentación eléctrica: 26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos) Conexiones - Bus de 2 hilos IN: 2 bornes de tornillo - Bus de 2 hilos OUT: 2 bornes de tornillo Temperatura ambiente: de -25 °C a +70 °C Notes: - Con el amplificador de vídeo se puede ampliar la máxima longitud del cable entre el intercomunicador exterior e interior de 100 a 300 m. - Para la puesta en funcionamiento no es necesario realizar ninguna configuración adicional, ya que el amplificador de vídeo se adapta automáticamente a la red de distribución existente. En la entrega: - El adaptador carril DIN se incluye en la entrega. Dimensiones en mm: Amplificador de vídeo: B 36 x Al 52 x Pr 27 Producto: Gira Ref. 1222 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx