Papeles de rotulación para Gira F100
15,8 x 67 mm 48 campos de rotulación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 2874 112
2874 112
EAN 4010337052807
UE 1
SP 09
 

Características

Características

  • Hojas de rotulación perforadas de una placa de rotulación PET en
    formato DIN A4.

Notes

  • Los papeles de rotulación solo pueden imprimirse con una impresora láser.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas