Mecanismo de selector de 3 niveles de 16 A 250 V~

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Posición cero
Ref. 0149 00
0149 00
EAN 4010337149002
UE 1
SP 02
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • P. ej. para ventiladores.

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
39 mm

Notes

  • Sólo para fijación con tornillos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Interruptor de 3 etapas
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de selector de 3 niveles

Ref. 0149 00

PDF, 20 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas