Caja para montaje en superficie, completa con marco cobertor
2 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0062 112
0062 112
EAN 4010337043690
UE 1
SP 13
 

Características

Características

  • Con entrada para cables y canales.

Notes

  • En la gama de interruptores de Gira F100 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un grado de protección IP21 (salpicaduras).
  • Los interruptores de llave y los selectores de 3 niveles no se pueden montar en estas cajas.

Dimensiones en mm

1 elemento: An 83,5 Al 83,5 Pr 43,5
2 elementos: An 83,5 Al 154,5 Pr 43,5
3 elementos: An 83,5 Al 226 Pr 43,5

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas