Sensor táctil 3 Plus de 6 elementos (2+4) para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2046 112
2046 112
EAN 4010337081968
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

acopl.bus 3 acopl.bus 3 sensor ext.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Montaje en acoplador de bus 3 o acoplador de bus 3 con sensor externo.
  • Protección contra desmontaje mediante conexión roscada.
  • Pantalla gráfica con retroiluminación y múltiples posibilidades de visualización, p. ej. temperatura, hora, fecha, textos de alarma y de aviso.
  • LED de funcionamiento blanco.
  • LED de estado de varios colores (rojo, verde, azul) parametrizable a través del ETS.
  • Sensor interno de temperatura para medir la temperatura ambiente local.

Propiedades del sensor táctil:

  • Función de tecla basculante o de tecla ajustable para cada superficie de mando.
  • Función de teclas basculantes: Conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores de 1 byte, transmisor de valores de 2 bytes, dispositivo auxiliar de escenarios, control de 2 canales y control manual del ventilador.
  • Función de teclas: Conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores de 1 byte, transmisor de valores de 2 bytes, dispositivo auxiliar para escenarios, control de 2 canales, dispositivo auxiliar del regulador, control del regulador, control del reloj de la calefacción y control manual del ventilador
  • Dispositivo auxiliar del regulador o control del regulador: Conmutación de modo de funcionamiento (selección definida del modo de funcionamiento o cambio entre los diferentes modos de funcionamiento del dispositivo auxiliar del regulador), cambio del estado de presencia, desplazamiento del valor teórico.
  • Objeto de bloqueo para el bloqueo de diferentes funciones de pulsadores o teclas.
  • Indicación del aviso de alarma mediante el parpadeo de todos los LED.
  • El LED de estado de varios colore (rojo, verde, azul) se puede configurar de forma global o separada respectivamente. A través del bus se puede activar una función superpuesta, por lo que el color y la información de indicación de los LEDs de estado individuales se puede modificar dependiendo de la prioridad.
  • Conexión/desconexión del LED de funcionamiento, desconexión automática o conmutación por objeto.
  • Objeto de comunicación para el control de luminosidad del LED de estado, iluminación del campo de rotulación y retroiluminación de la pantalla.

Propiedades del regulador de temperatura ambiente:

  • Modos de funcionamiento: Confort, standby, noche y protección contra helada o calor con valores teóricos de temperatura propios respectivamente (para calentamiento y/o refrigeración).
  • Prolongación de confort mediante la tecla de presencia.
  • Conmutación de protección contra helada o calor mediante el estado de la ventana o mediante el automatismo de protección contra helada.
  • Indicación de la información del regulador de temperatura ambiente a través de la pantalla del dispositivo.
  • Opcionalmente uno o dos circuitos de regulación.
  • Dependiendo del nivel de calentamiento o de refrigeración, es posible configurar diferentes tipos de regulación: Regulación PI (modulación por ancho de pulsos continua o conmutable) o regulación de 2 puntos (conmutable).
  • Parámetros de regulación ajustables para el regulador PI y el regulador de 2 puntos.
  • Posibilidad de sensor de temperatura interno y hasta dos sensores de temperatura externos (1 x objeto, 1 x cableado) para la medición de la temperatura ambiente.
  • Sonda a distancia cableada externa para, p. ej. sonda de pavimento en el suelo radiante.
  • Reloj de calefacción con 28 momentos de conmutación.

Propiedades de la pantalla LC:

  • Pantalla gráfica con retroiluminación LED conmutable.
  • Representación en 1 o en 2 zonas.
  • Indicaciones de texto en la pantalla en los idiomas: Alemán, inglés, neerlandés, noruego, ruso y polaco. En Internet se encuentran disponibles otros idiomas.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Clase de protección:
III

Notes

  • Rotulación profesional mediante el servicio de rotulación de Gira www.marking.gira.com.

En la entrega

  • Placas de rotulación en blanco incluidas.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Pulsador sensor 3 plus de 2-/3-/6 elementos F100
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2042 ..
2043 ..
2046 ..

PDF, 347 Kb

Cargar


Pulsador sensor 3 plus de 6 elementos (2+4) F100 (del índice I05)
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0f.

Ref. 2046 ..

VD5, 5.615 Kb

Cargar


Descargar (en)


Push button sensor 3 plus 2-/3-/6-gang F100 (from index I05)
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2042 ..
2043 ..
2046 ..

PDF, 7.518 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas