Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz
Carga de corriente de la entrada de control A1:
40 mA
Tensión de conmutación:
AC 250 V
Corriente de conmutación resistiva:
16 A
Corriente de conexión de 20 ms:
máx. 165 A
Corriente de conmutación mínima CA:
100 mA
Lámparas LED de alta tensión:
Típica: 400 W
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2300 W
Transformador Tronic:
1500 W
Transformador convencional:
1000 VA
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1200 VA
Lámparas fluorescentes,
conexión dúo:
2300 (140 µF)
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
920 VA
Balastos electrónicos:
depende del tipo
Cable de control:
máx. 100 m
Tiempo de conexión:
10 s hasta 15 min.
Temperatura ambiente:
+5 °C hasta +45 °C