Electrónicos autom.luz escalera c.DIN [082100] Automatismo de luz de escalera Gira System 3000 Carril DIN Características: - Conmutación manual o automática de luz en escaleras. - Conexión mediante mecanismo de pulsos o pulsadores basculantes System 2000 y System 3000. - Retardo de temporización regulable. - Protección electrónica contra sobrecarga para la entrada de control. - Función automática con o sin preaviso de desconexión. - Conexión o desconexión permanente de la luz. - Mecanismo en conexión a 3 o 4 hilos. Datos técnicos: Tensión nominal: CA 230 V, 50 Hz Carga de corriente de la entrada de control A1: 40 mA Tensión de conmutación: 250 V CA Corriente de conmutación resistiva: 16 A Corriente de encendido de 20 ms: máx. 165 A Corriente de conmutación mínima CA: 100 mA Potencia de conexión - Lámparas LED de alto voltaje: tipo 400 W - Lámparas incandescentes: 2300 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 2300 W - Transformador Tronic: 1500 W - Transformador convencional: 1000 VA - Lámparas fluorescentes, sin compensación: 1200 VA - Lámparas fluorescentes,conexión dúo: 2300  (140 µF) - Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo: 920 VA - Balastos electrónicos: Según tipo Longitud de cable - Carga: 100 m como máx. - Cable de control: 100 m como máx. Tiempo de conexión: 10 s a 15 min Temperatura ambiente: de +5 °C a +45 °C Dimensiones: Unidades modulares (UM): 1 Producto: Gira Ref. 0821 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx