Radiotransmisor para la transmisión de comandos de conmutación, regulación y para persianas a receptores inalámbricos del sistema inalámbrico EnOcean.
Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
Posibilidad de transmisión inalámbrica encriptada o no encriptada.
Datos técnicos
Radiofrecuencia:
868,3 MHz
Alcance
Al aire libre:
Hasta 300 m
En edificios:
aprox. 30 m
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +65 °C
Humedad del aire:
del 0 al 95 %, (sin condensación)
Notes
Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
Este producto no es compatible con eNet. Los emisores Gira EnOcean son compatibles con actuadores de terceros.
En la entrega
El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.