Suministro de tensión de 24 V CC para la alimentación de componentes de intercomunicación.
Alimentación de la cámara a color en grandes objetos.
Alimentación de la iluminación de las teclas de llamada en grandes objetos.
Alimentación de teclado de códigos Keyless In.
Datos técnicos
Tensión nominal
primaria:
230 V CA, 50 Hz
Tensión nominal secundaria
secundaria:
24 V CC SELV
Corriente nominal secundaria:
0,3 A
Fusible:
Fusible de baja intensidad de 250 V, 160 mA
Temperatura ambiente:
-5 °C hasta +40 °C
Dimensiones
Anchuras modulares (AM):
5
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.