Electrónicos alim.eléctrica 24 V CC 300 mA c.DIN [129600] Alimentación eléctrica de 24 V CC 300 mA Dispositivos del sistema de Gira Carril DIN Características: - Alimentación eléctrica de 24 V CC para alimentar los componentes de intercomunicación. - Alimentación de la cámara a color en grandes objetos. - Alimentación de la iluminación de las teclas de llamada en grandes objetos. - Alimentación de teclado de códigos Keyless In. Datos técnicos: Tensión nominal - primaria: 230 V CA, 50 Hz Tensión nominal secundaria - secundaria: 24 V CC SELV Corriente nominal secundaria: 0,3 A Fusible: Fusible de baja intensidad de 250 V, 160 mA Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C Dimensiones: Unidades modulares (UM): 4 Producto: Gira Ref. 1296 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx